TPD4204F

インテリジェントパワーデバイス 600V (高圧PWM DCブラシレス モータドライバ)

  • 関連リファレンスデザイン(3)

製品概要

特長 7Vレギュレータ
回路数 1
保護機能 過電流 / 過熱 / 減電圧
出力構成 三相フルブリッジ
対応駆動方式 正弦波 / 矩形波
制御回路 非内蔵
パワー段 MOSFET
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP30
外観 SSOP30
ピン数 30
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
縦×横×高さ (mm)
20.0×14.2×2.2
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
出力電流(DC) IOUT(DC) 2.5 A
電源電圧 VBB 600 V
電源電圧 VCC 18 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作電源電圧 VBB - 50 to 450 V
動作電源電圧 VCC - 13.5 to 16.5 V
オン抵抗 (Max) RDSONH - 3.2 Ω
オン抵抗 (Max) RDSONL - 3.2 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年01月

アプリケーション

空気清浄機
空気清浄機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
洗濯機
洗濯機の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます