用途 | 大電流スイッチング用 |
---|---|
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-220SIS |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-67 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.0×15.0×4.5 |
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
コレクター電流 | IC | 12 | A |
コレクター電流 | ICP | 15 | A |
コレクター損失 | PC | 30 | W |
コレクター損失 | PC | 2 | W |
コレクター-ベース間電圧 | VCBO | 80 | V |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 80 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トランジション周波数 (Typ.) | fT | IC=1A VCE=5V |
80 | MHz |
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=1A VCE=1V |
240 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=1A VCE=1V |
120 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=300mA IC=6A |
0.4 | V |