可変容量ダイオード (電子同調用)
用途 | FMカーラジオ用 / ポータブルラジオ用 |
---|---|
回路数 | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
組立て拠点情報 | 日本 |
東芝パッケージ名 | S-Mini |
---|---|
外観 | ![]() |
JEITA | SC-59 |
JEDEC | TO-236MOD |
パッケージコード | SOT-346 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.5×1.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
逆電圧 | VR | 15 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
容量(case 1) (Max) | CT(upper_side) | VR=3V | 32.5 | pF |
容量(case 1) (Min) | CT(upper_side) | VR=3V | 28.5 | pF |
容量(case 2) (Max) | CT(lower_side) | VR=8V | 13.7 | pF |
容量(case 2) (Min) | CT(lower_side) | VR=8V | 11.7 | pF |
直列抵抗 (Typ.) | rS | - | 0.3 | Ω |
データシート |
![]() |
---|---|
データシート |
![]() |
信頼性情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
環境関連情報 |
![]() |
アプリケーションノート |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
カタログ |
![]() |
まとめてダウンロード (複数のドキュメントをダウンロードできます)