製品概要

概要 Arm® Cortex®-M4(FPU機能搭載)コアとコプロセッサ(PSC:Programmable Servo/Sequence Controller)を搭載し演算性能の向上と低消費電力を実現。各種センサが出力する信号のフィルタリングや算術演算関数等の多様動作を効率的に並列処理できるため、精密機器やモータを制御する産業機器、人や物の動きを感知するモバイル機器や家電などにも広く応用できるマイクロコントローラ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
防湿梱包品 あり

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 VFBGA289-P-1111-0.50
ピン数 289
実装区分 表面実装

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
Group Name M440 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 1024 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 80 Kbyte
積和演算器 あり -
DMAコントローラー 6 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 3 units
外部バスインターフェース あり -
Full UART 2 ch
UART/SIO 6 ch
I2C 1 ch
拡張シリアルバスインターフェース 3 ch
ADコンバーター(12bit) 20 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 3 units
DAコンバーター(10bit) 2 ch
タイマー/カウンター(16bit) 20 ch
タイマー/カウンター(32bit) 1 ch
32ビットタイマーインプットキャプチャー 4 ch
32ビットタイマーアウトプットコンペア 8 ch
高分解能16ビットタイマー/PPG出力 1 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
2相パルスカウンター Y -
プログラマブルサーボ/シーケンスコントローラー 1 ch
外部割込み端子数 24 pins
キーオンウエイクアップ 40 ch
キーマトリックス(入力) 8 ch
キーマトリックス(出力) 8 ch
CS/WAITコントローラー 2 ch
RTC 1 ch
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
トレース機能 あり -
パワーオンリセット回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
I/Oポート数 228 port
32ビットタイマインプットキャプチャや32ビットタイマアウトプットコンペアはタイマ/カウンタ(32bit)に内蔵されています。
RAMサイズ(80Kbyte)はMAIN RAM(56Kbyte)、BACKUP RAM(8Kbyte)およびPSC RAM(16Kbyte)の容量の合計です。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 100 -40 to 85 0.01

開発システム

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年03月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます