TORX1701A(F)

TOSLINK 高速通信用光受信モジュール

製品概要

適用光ファイバー形名 (コネクター付き) CF-1071 (HG-20/80)シリーズ (住友電気工業) / LUCT1-TC1000-**M (旭化成イーマテリアルズ) / LUCT3-TC1000-**M (旭化成イーマテリアルズ) / TOCP100-**MBT (東レ) / TOCP155-**MBT (東レ)
適用光ファイバー (μm) APF (980/1000μm) NA=0.5 / GI-PCF (200/230μm)
適用光コネクター JIS F05
備考 リニューアル製品
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 樹脂モールドタイプ
実装区分 リード挿入

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 (Max) Topr 70
動作温度 (Min) Topr -10
電源電圧 (Max) VCC 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC 3.0 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝送距離 (Max) transmission_distance (GI-PCFケーブル使用時) 100 m
伝送距離 (Max) transmission_distance (APFケーブル使用時) 20 m
伝送速度 (Max) transmission_speed (NRZ符号) 125 Mb/s
伝送速度 (Min) transmission_speed (NRZ符号) 20 Mb/s