特長 | 低リーク電流 |
---|---|
内部接続 | シリーズ |
回路数 | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-323 (USM) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-70 |
パッケージコード | SOT-323 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均整流電流 | IO | 0.1 | A |
逆電圧 | VR | 80 | V |