特長 | 大電流 / 低VF |
---|---|
内部接続 | シングル |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | CST2C |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-963 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×0.8×0.48 |
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
平均整流電流 | IO | 1.5 | A |
ピーク逆電圧 | VRM | 40 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
170 | pF |
順電圧 (Max) | VF | IF=1000mA | 0.45 | V |
順電圧 (Max) | VF | IF=1500mA | 0.55 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=1000mA | 0.40 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=1500mA | 0.47 | V |
逆電流 (Max) | IR | VR=40V | 0.2 | mA |