内部接続 | シングル |
---|---|
回路数 | 1 |
保護ライン数 | 1 |
Configuration | Unidirectional |
用途 | USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
パッケージ名(東芝) | SOD-923 (SOD-923) |
---|---|
外観 | |
パッケージ コード | SOD-923 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.0×0.6×0.4 |
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) | VESD | +/-30 | kV |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーク逆動作電圧 (Max) | VRWM | - | 6.5 | V |
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
20 | pF |
動作抵抗 (Max) | ZZ | IZ=5mA | 30 | Ω |
逆方向降伏電圧 (Min) | VBR | - | 7.7 | V |
逆電流 (Max) | IR | VRWM=6.5V | 0.5 | μA |
ツェナー電圧 (Typ.) | VZ | IZ=5mA | 8.2 | V |