概要 | 通信機能を2チャネル搭載した少ピンマイコン |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TLCS-870/C1シリーズ | - | 8ビットマイコン, 動作電圧範囲(標準タイプ) 1.8~5.5V, 1命令サイクル1クロックで動作, アドレス空間最大128Kバイト |
東芝パッケージ名 | P-SDIP28-400-1.78 |
---|---|
ピン数 | 28 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
属性 | 値 | 単位 |
---|---|---|
ビット数 | 8 | bit |
ROMサイズ | 8 | Kbyte |
ROMタイプ | Flash | - |
RAMサイズ | 0.25 | Kbyte |
内部データバス幅 | 8 | bit |
ドライバー(LED) | 8 | ch |
SEI | 1 | ch |
UART | 1 | ch |
ADコンバーター(8bit) | 6 | ch |
タイマー/カウンター(16bit) | 1 | ch |
タイマー/カウンター(8bit) | 2 | ch |
ウオッチドッグタイマー | あり | - |
デュアルクロック動作 | あり | - |
I/Oポート数 | 22 | port |
動作電圧 (V) |
動作周波数 (MHz) |
動作温度 (degC) |
最小命令実行時間 (μsec) |
---|---|---|---|
4.5 to 5.5 | 1 to 16 | -40 to 85 | 0.25 |
2.7 to 5.5 | 1 to 8 | -40 to 85 | 0.5 |