スイッチング損失を低減する4端子パッケージ採用の産業用機器向け第3世代シリコンカーバイド (SiC) MOSFET発売について

2023年8月31日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

これは、スイッチング損失を低減する4端子パッケージ採用の産業用機器向け第3世代シリコンカーバイド (SiC) MOSFET発売についての画像です。

当社は、産業用機器向けに、スイッチング損失を低減する4端子タイプTO-247-4L(X)パッケージに当社最新[注1]の第3世代シリコンカーバイド (SiC) MOSFETチップを搭載したSiC MOSFET「TWxxxZxxxCシリーズ」を発売しました。10品種(650V耐圧製品5品種、1200V耐圧製品5品種)の出荷を本日から開始します。

新製品は、当社SiC MOSFETで初の4端子タイプTO-247-4L(X)パッケージを採用しています。4端子のため、ゲートドライブ用の信号ソース端子をケルビン接続することができます。パッケージ内部にあるソースワイヤのインダクタンスによるスイッチングへの影響を低減することができ、高速スイッチング性能を向上しました。新製品TW045Z120Cの場合、3端子タイプTO-247パッケージの当社既存製品TW045N120Cと比べて、ターンオン損失を約40%、ターンオフ損失を約34%低減[注2]しました。これにより、機器の電力損失の低減に貢献します。

なお、新製品を活用した「SiC MOSFET応用3相インバーター」のリファレンスデザインを開発し、本日当社ウェブサイトに公開しました。

当社は、今後も市場動向に合わせてラインアップを拡充し、機器の電力の⾼効率化と大容量化に貢献します。

[注1] 2023年8月現在。
[注2] 2023年8月現在、当社実測値。(測定条件: VDD=800V、VGG=+18V/0V、ID=20A、RG=4.7Ω、L=100μH、Ta=25°C)

新製品を活用した“SiC MOSFET応用3相インバーター”のリファレンスデザイン

これは、SiC MOSFET応用3相インバーターの画像です。
これは、ブロック図です。
ブロック図

応用機器

  • スイッチング電源(データセンターなどのサーバー、通信機器など)
  • EV充電スタンド
  • 太陽光発電用インバーター
  • 無停電電源装置 (UPS)

新製品の主な特長

  • 4端子タイプTO-247-4L(X)パッケージを採用:
    ゲートドライブ用信号ソース端子のケルビン接続でスイッチング損失を低減
  • 第3世代SiC MOSFET
  • ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量が低い
  • 順方向電圧 (ダイオード) が低い: VDSF=-1.35V (typ.) (VGS=-5V)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性 在庫検索
&
Web少量購入
ドレ
イン・
ソース間
電圧
VDSS (V)
ゲート
・
ソース間
電圧
VGSS (V)
ドレイン
電流
(DC)
ID
(A)
ドレイン
・
ソース間
オン抵抗
RDS(ON) (mΩ)
ゲート
しきい値
電圧
Vth
(V)
ゲート
入力
電荷量
Qg
(nC)
ゲート・
ドレイン間
電荷量
Qgd
(nC)
入力容量
Ciss
(pF)
順方向
電圧
(ダイ
オード)
VDSF (V)
Tc=25°C VGS=18V VDS=10V VGS=18V VGS=18V typ. 測定
条件
VDS (V)
VGS=-5V
typ. typ. typ. typ.
TW015Z120C TO-247
-4L(X)
1200 -10
~25
100 15 3.0~5.0 158 23 6000 800 -1.35 Buy Online
TW030Z120C 60 30 82 13 2925 Buy Online
TW045Z120C 40 45 57 8.9 1969 Buy Online
TW060Z120C 36 60 46 7.8 1530 Buy Online
TW140Z120C 20 140 24 4.2 691 Buy Online
TW015Z65C 650 100 15 128 19 4850 400 Buy Online
TW027Z65C 58 27 65 10 2288 Buy Online
TW048Z65C 40 48 41 6.2 1362 Buy Online
TW083Z65C 30 83 28 3.9 873 Buy Online
TW107Z65C 20 107 21 2.3 600 Buy Online

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TW015Z120C
TW030Z120C
TW045Z120C
TW060Z120C
TW140Z120C
TW015Z65C
TW027Z65C
TW048Z65C
TW083Z65C
TW107Z65C

当社のMOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。

MOSFET

各種アプリケーションへの応用例は下記ページをご覧ください。

サーバー
無停電電源装置
LED照明

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記ページをご覧ください。

TW015Z120C
Buy Online

TW030Z120C
Buy Online

TW045Z120C
Buy Online

TW060Z120C
Buy Online

TW140Z120C
Buy Online

TW015Z65C
Buy Online

TW027Z65C
Buy Online

TW048Z65C
Buy Online

TW083Z65C
Buy Online

TW107Z65C
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

  パワーデバイス営業推進部

  Tel: 044-548-2216

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。