サーバー

サーバー

サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 HDD / SSD HDD / SSD DIMM/CPU/SMC/PCH DIMM/CPU/SMC/PCH System Management Controller System Management Controller Platform Controller Hub Platform Controller Hub I/O (SAS/SATA) I/O(SAS/SATA) Environment Sensor - Pressure - Humidity - Acceleration Environment Sensor- Pressure- Humidity- Acceleration System Monitoring - Current System Monitoring- Current Backplane Backplane DIMM DIMM DIMM DIMM CPU CPU CPU CPU Fan Fan Over Temperature Detection IC Over Temperature Detection IC HDD / SSD HDD / SSD HDD / SSD HDD / SSD Data Line Data Line Power Line Power Line System Power (Power Supply Unit) System Power(Power Supply Unit) AC Input ACInput DC-DC converter circuit Power line circuits for storage Over temperature monitoring circuit​ Fan drive circuit AC-DC converter circuit Peripheral interface circuits
AC-DCコンバーター回路

ハーフブリッジタイプ AC-DCコンバーター回路例

セミブリッジレス方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例

LLC方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

ブリッジレス方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例

インターリーブ方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例

ITTF方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

DC-DCコンバーター回路

ハーフブリッジタイプ DC-DCコンバーター回路例

フルブリッジタイプ DC-DCコンバーター回路例

ストレージデバイスへの電源ライン回路

コントローラーハブからストレージデバイスへの電源ライン保護回路例

ペリフェラルインターフェース回路

ペリフェラルインターフェース信号ライン保護回路例

過熱監視回路

複数個所の温度上昇を検出する回路例

ファン駆動回路

ファンモーター駆動回路例

サブブロック図

AC-DCコンバーター回路
48 V システム向け AC-DCコンバーター回路

ハーフブリッジタイプ AC-DCコンバーター回路例

ハーフブリッジタイプ AC-DCコンバーター回路例
オン抵抗と逆回復特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance(E) SOP Advance(E)
VDSS (Max) [V] 80 150
ID (Max) [A] 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0019 0.0071
極性 N-ch N-ch
低オン抵抗と広い安全動作領域により、セットの高効率化と高信頼性を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 80 100
ID (Max) [A] 393 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00065 0.0019 0.0031
極性 N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN 8×8 TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 57 30 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.04 0.04 0.09 0.099 0.09
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN 8×8 TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 24 24 24 24 24 18
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.11 0.11 0.11 0.125 0.11 0.155
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-220SIS DFN 8×8
VDSS (Max) [V] 600 600 600 600
ID (Max) [A] 80 30 20 16
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.024 0.08 0.125 0.165
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL TOLL TO-247-4L(X) TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 39 28 100 58 40
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.040 0.071 0.124 0.022 0.038 0.069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
高光出力の赤外発光ダイオードと高利得高速の集積回路受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 SO6L 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 2.5 0.4
出力方式 トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
48 V システム向け 3 kW AC-DCコンバーター回路

セミブリッジレス方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例

セミブリッジレス方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例
オン抵抗と逆回復特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance(E) SOP Advance(E)
VDSS (Max) [V] 80 150
ID (Max) [A] 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0019 0.0071
極性 N-ch N-ch
低オン抵抗と広い安全動作領域により、セットの高効率化と高信頼性を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 80 100
ID (Max) [A] 393 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00065 0.0019 0.0031
極性 N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL TOLL TO-247-4L(X) TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 39 28 100 58 40
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.040 0.071 0.124 0.022 0.038 0.069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
高速のロジック回路向けデジタルアイソレーターで通信ラインの絶縁に適しています。
品番
東芝パッケージ名 SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VDD (Min) [V] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
48 V システム向け 1.6 kW LLC方式 AC-DCコンバーター回路

LLC方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

LLC方式を用いたAC-DCコンバーター回路例
低オン抵抗と広い安全動作領域により、セットの高効率化と高信頼性を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 80 100
ID (Max) [A] 393 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00065 0.0019 0.0031
極性 N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-220SIS DFN 8×8
VDSS (Max) [V] 600 600 600 600
ID (Max) [A] 80 30 20 16
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.024 0.08 0.125 0.165
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
システムのコストダウン、高効率化および開発負荷軽減に貢献します。
12 V システム向け 1.6 kW AC-DCコンバーター回路 (ブリッジレス方式PFC)

ブリッジレス方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例

ブリッジレス方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例
オン抵抗と出力電荷量特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance(N) SOP Advance(E)
VDSS (Max) [V] 40 60
ID (Max) [A] 420 341
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00067 0.001
極性 N-ch N-ch
低オン抵抗と広い安全動作領域により、セットの高効率化と高信頼性を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 80 100
ID (Max) [A] 393 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00065 0.0019 0.0031
極性 N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN 8×8 TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 57 30 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.04 0.04 0.09 0.099 0.09
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN 8×8 TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 24 24 24 24 24 18
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.11 0.11 0.11 0.125 0.11 0.155
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-220SIS DFN 8×8
VDSS (Max) [V] 600 600 600 600
ID (Max) [A] 80 30 20 16
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.024 0.08 0.125 0.165
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL TOLL TO-247-4L(X) TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 39 28 100 58 40
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.040 0.071 0.124 0.022 0.038 0.069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
高光出力の赤外発光ダイオードと高利得高速の集積回路受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 SO6L 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 2.5 0.4
出力方式 トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
12 V システム向け 1.6 kW AC-DCコンバーター回路 (インターリーブ方式PFC)

インターリーブ方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例

インターリーブ方式PFCを用いたAC-DCコンバーター回路例
オン抵抗と出力電荷量特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance(N) SOP Advance(E)
VDSS (Max) [V] 40 60
ID (Max) [A] 420 341
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00067 0.001
極性 N-ch N-ch
低オン抵抗と広い安全動作領域により、セットの高効率化と高信頼性を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 80 100
ID (Max) [A] 393 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00065 0.0019 0.0031
極性 N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN 8×8 TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 57 30 30 30
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.04 0.04 0.09 0.099 0.09
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247-4L TO-220SIS DFN 8×8 TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 24 24 24 24 24 18
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.11 0.11 0.11 0.125 0.11 0.155
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-220SIS DFN 8×8
VDSS (Max) [V] 600 600 600 600
ID (Max) [A] 80 30 20 16
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.024 0.08 0.125 0.165
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL TOLL TO-247-4L(X) TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 39 28 100 58 40
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.040 0.071 0.124 0.022 0.038 0.069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
高光出力の赤外発光ダイオードと高利得高速の集積回路受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 SO6L 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 2.5 0.4
出力方式 トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
12 V システム向け 1.1 kW ITTF (Interleaved Two Transistor Forward) 方式 AC-DCコンバーター回路

ITTF方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

ITTF方式を用いたAC-DCコンバーター回路例
オン抵抗と出力電荷量特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance(N) SOP Advance(E)
VDSS (Max) [V] 40 60
ID (Max) [A] 420 341
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00067 0.001
極性 N-ch N-ch
低オン抵抗と広い安全動作領域により、セットの高効率化と高信頼性を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 80 100
ID (Max) [A] 393 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00065 0.0019 0.0031
極性 N-ch N-ch N-ch
性能指数RDS(ON) x Qgdで40 %低減 (当社従来製品比)。電源効率の改善を実現し、セット小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-220SIS DFN 8×8
VDSS (Max) [V] 600 600 600 600
ID (Max) [A] 80 30 20 16
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.024 0.08 0.125 0.165
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL TOLL TO-247-4L(X) TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
ID (Max) [A] 57 39 28 100 58 40
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.040 0.071 0.124 0.022 0.038 0.069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
高速のロジック回路向けデジタルアイソレーターで通信ラインの絶縁に適しています。
品番
東芝パッケージ名 SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VDD (Min) [V] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
DC-DCコンバーター回路
48 V バス電圧対応 1.2 V/100 A 出力DC-DCコンバーター回路

ハーフブリッジタイプ DC-DCコンバーター回路例

ハーフブリッジタイプ DC-DCコンバーター回路例
オン抵抗とスイッチング特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance / SOP Advance(N) TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 150 80 100
ID (Max) [A] 64 26 66
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.009 0.0123 0.0115
極性 N-ch N-ch N-ch
オン抵抗と出力電荷量特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) DSOP Advance DSOP Advance
VDSS (Max) [V] 30 40 30 40
ID (Max) [A] 393 420 412 340
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00065 0.00067 0.0006 0.0008
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
信頼性向上による機器メンテナンスフリー化および基板占有面積の縮小化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750
VCEO (Max) [V] 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 110
高光出力の赤外発光ダイオードと高利得高速の集積回路受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 SO6L 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 2.5 0.4
出力方式 トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
48 V システム向け 300 W 絶縁型DC-DCコンバーター回路

フルブリッジタイプ DC-DCコンバーター回路例

フルブリッジタイプ DC-DCコンバーター回路例
オン抵抗とスイッチング特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance / SOP Advance(N) TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 150 80 100
ID (Max) [A] 64 26 66
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.009 0.0123 0.0115
極性 N-ch N-ch N-ch
オン抵抗と出力電荷量特性の改善により、セットの高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance(N) SOP Advance(E)
VDSS (Max) [V] 40 60
ID (Max) [A] 420 341
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00067 0.001
極性 N-ch N-ch
信頼性向上による機器メンテナンスフリー化および基板占有面積の縮小化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750
VCEO (Max) [V] 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 110
高光出力の赤外発光ダイオードと高利得高速の集積回路受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 SO6L 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 2.5 0.4
出力方式 トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
ストレージデバイスへの電源ライン回路
ストレージデバイスへの電源ライン回路

コントローラーハブからストレージデバイスへの電源ライン保護回路例

コントローラーハブからストレージデバイスへの電源ライン保護回路例
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
高許容損失小型パッケージと耐圧を展開、低VFにより負電圧サージを抑制します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF] 380 300
高許容損失小型パッケージと耐圧を展開、低VFにより負電圧サージを抑制します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H) SOD-323HE (US2H)
VRRM (Max) [V]          
VR (Max) [V] 60 60 60 60 60
CT (Typ.) [pF] 130 130 300 130 290
多彩なパッケージならびに幅広い電圧のラインアップにより、多様なニーズに対応いたします。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-323HE (US2H) SOD-962 (SL2) SOD-323HE (US2H) S-FLAT
PD (Max) [W] 0.15 1.2 0.15 1.2 0.7
VZ (Typ.) [V] 5.6 5.6 6.2 6.2 6.2
多彩なパッケージならびに幅広い電圧のラインアップにより、多様なニーズに対応いたします。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-323HE (US2H) S-FLAT
PD (Max) [W] 0.15 1.2 0.7
VZ (Typ.) [V] 16 16 16
ペリフェラルインターフェース回路
ペリフェラルインターフェース回路

ペリフェラルインターフェース信号ライン保護回路例

ペリフェラルインターフェース信号ライン保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.5 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.2 0.2
過熱監視回路
過熱監視回路

複数個所の温度上昇を検出する回路例

複数個所の温度上昇を検出する回路例
TCTHシリーズは、基板上の複数箇所の温度上昇を検出できます。
品番
東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV)
VDD (Min) [V] 1.7 1.7 1.7 1.7
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5
IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1.8 1.8 11.3 11.3
IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1 1 10 10
FLAG信号出力 プッシュプル プッシュプル プッシュプル プッシュプル
TCTHシリーズは、基板上の複数箇所の温度上昇を検出できます。
品番
東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV)
VDD (Min) [V] 1.7 1.7 1.7 1.7
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5
IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1.8 1.8 11.3 11.3
IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1 1 10 10
FLAG信号出力 オープンドレイン オープンドレイン オープンドレイン オープンドレイン
ファン駆動回路
ファン駆動回路

ファンモーター駆動回路例

ファンモーター駆動回路例
サーバーファンの制御に適した三相ブラシレスDCモーター用1ホール素子正弦波PWM駆動ドライバーICです。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN24-0404-0.50-002 P-VQFN24-0404-0.50-003 P-WQFN36-0505-0.50-001
VOUT (Max) [V] 18 18 30
IOUT (Max) [A] 3.5 0.2 0.24
VM [V] 5.5 to 16 5 to 16 5.5 to 27
RON (Typ.) [Ω] 0.2    
低オン抵抗かつ小型・高放熱パッケージ採用により、セットの小型化・低消費電力化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B) SOT-23F
VDSS (Max) [V] 60 60
ID (Max) [A] 6.0 6.0
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.051 0.051
極性 N-ch N-ch

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

1.6kW 通信機器用 48V出力電源(アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し高負荷領域で効率向上を実現した48V出力1.6kWの通信機器用電源。通信機器をはじめ、小型部品を採用することで、一般的な1U電源等さまざまな筐体サイズや用途への展開に対応しています。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます
サーバー用1.1kW ITTF (Interleaved Two Transistor Forward) 方式AC-DCコンバーター
本デザインは、入力AC 90~264VからDC 12Vを生成し、最大1.1kWを出力するサーバー向けのAC-DCコンバーターです。出力ORing回路を搭載しており冗長運転が可能です。また、基板実装時の高さを考慮した部品を選定しており、1Uサイズ電源に応用可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
近年、データセンターの大規模化・高密度化が進んでいます。これにより、サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。サーバー用途以外にも48Vを使用する通信系アプリケーションなどへの応用が可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
生成AIの急速な普及により、高い演算性能をもつAIサーバーの需要が高まっています。本デザインは、多くの電力を必要とするAIサーバー向けの3kW電源です。当社面実装SiC MOSFETを搭載し、高電力密度化を実現しています。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。
本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、eFuse IC応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC応用回路 (過熱遮断)
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
48 Vバス対応 1.2 V/100 A 2段降圧DC-DCコンバーター
近年、データセンターの電力消費が急増しており、サーバーの省電力化が急務となっています。この課題を解決するための48V直流給電に対応した1.2V/100A出力のDC-DCコンバーターです。
本デザインは、48Vバスラインから基板上の各種デバイスに1.2V/100Aを供給可能な2段降圧DC-DCコンバーターです。各段に、オン抵抗と電荷量特性のバランスに優れた当社パワーMOSFETを使用し、高効率を実現しています。
回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
100 W LLC方式DC-DCコンバーター
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2SA2070、2SC5810は2026年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。
これは、200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーターの製品写真です。
200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「2SA1201-Yは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。」

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortex および Thumb は、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • NANOFLASHTM 、S-FLATTM、ThermoflaggerTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます