極性 | N-ch |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSM |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-75 |
パッケージコード | SOT-416 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.7 |
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
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | 10 | V |
ドレイン電流 | ID | 50 | mA |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 1.5 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 40 | Ω |