DF2B6M4ASL

ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Bidirectional
用途 USB3.1 / HDMI2.0 / Thunderbolt / RF ant.
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-962 (SL2)
外観 SL2
パッケージ コード SOD-962
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.62×0.32×0.3
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
CADデータ
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

 注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。

絶対最大定格

項目 記号 単位
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-15 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 2 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - +/-5.5 V
端子間容量 (Max) CT VR=0V
f=1MHz
0.2 pF
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
0.15 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 0.7 Ω
逆電流 (Max) IR VRWM=5.5V 0.1 μA
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 9.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年10月

2023年10月

2023年10月

2023年01月

2024年05月

2024年05月

注1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

注2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
DF2B6M4ASL,L3F 10000 Yes 一般用途

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
インクジェットプリンター
インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
アクションカメラ
アクションカメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、RF回路部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ソリッドステートドライブ
ソリッドステートドライブ (SSD) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます