特長 | 低リーク電流 |
---|---|
内部接続 | シングル |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SL2 |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-962 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
0.62×0.32×0.3 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均整流電流 | IO | 0.1 | A |
逆電圧 | VR | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
順電圧 (Max) | VF | IF=10mA | 0.5 | V |
順電圧 (Max) | VF | IF=100mA | 0.62 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=10mA | 0.37 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=100mA | 0.51 | V |
逆電流 (Max) | IR | VR=30V | 0.0007 | mA |