HN1B01FU

低周波増幅用トランジスタ 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 PNP + NPN
内部接続 独立
備考 hFEによるランク品設定あり
PPAP 提供可能(※)
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
外観 US6
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
コレクター電流 (Q1) IC -0.15 A
コレクター電流 (Q2) IC 0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
400 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=-0.002A
VCE=-6V
120 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.3 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
トランジション周波数 (Q1) (Typ.) fT IC=-0.001A
VCE=-10V
120 MHz
トランジション周波数 (Q2) (Typ.) fT IC=0.001A
VCE=10V
150 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2023年01月

2024年04月

2024年04月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考
HN1B01FU-GR,LF 3000 Yes - 一般用途
HN1B01FU-GR,LXGF 3000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)
HN1B01FU-GR,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途
HN1B01FU-Y,LF 3000 Yes - 一般用途
HN1B01FU-Y,LXGF 3000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)
HN1B01FU-Y,LXHF 3000 - Yes Yes 車載用途

(注):詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


アプリケーション

電動歯ブラシ
電動歯ブラシの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、モーター制御部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス掃除機
コードレス掃除機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、制御部やモーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ロボットクリーナー
ロボットクリーナーの設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます