本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーターの各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
クリックで詳細製品情報表示
入力電圧 | DC 5 to 18 V, 12.6 V (標準) |
---|---|
出力電圧 | DC 3.3 to 21 V |
出力電力 | 60 W |
回路構成 | Hブリッジ型昇降圧回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | Hブリッジスイッチ (option1)・4 |
N-ch MOSFET, 40 V, 20 A, 0.0071 Ω@10V, TSON Advance(WF) | |
小型・低オン抵抗MOSFET | Hブリッジスイッチ (option2)・4 |
N-ch, MOSFET, 40V, 12A, 18mΩ@4.5V, TSOP6F | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | スイッチ・3 |
N-ch MOSFET, 40 V, 40 A, 0.0038 Ω@10V, TSON Advance(WF) | |
ツェナーダイオード | ゲート信号保護・2 |
16 V Zener Diode, SOD-323(USC) | |
インテリジェントパワーデバイス (ハイサイドパワーMOSFETドライバ チャージポンプ内蔵) | ゲートドライバー・1 |
Automotive Gate driver for High-side switch, PS-8 |