製品概要

用途 高速スイッチング
極性 N-ch
世代 U-MOSⅢ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 ES6
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-12 V
ドレイン電流 ID 500 mA
許容損失 PD 0.5 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 1.1 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 0.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 180
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 145
入力容量 (Typ.) Ciss - 245 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年07月

2019年02月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます