TCR2LE085

低ドロップアウト(LDO)リニアーボルテージレギュレーター

製品概要

用途 IOT/ウエアラブル機器 / カメラ/センサー電源
特長 低消費電流
出力電圧タイプ 固定出力タイプ
過電流保護機能 Y
オートディスチャージ機能 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV)
外観 ESV
JEITA SC-107BB
パッケージコード SOT-553
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
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
入力電圧 VIN 6.0 V
許容損失 (ガラスエポキシ基板(30mm×30mm)実装時) PD 320 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作出力電流 (Max) IOUT - 200 mA
動作入力電圧 * VIN - 1.5 to 5.5 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 0.85 V
出力電圧ラインアップ VOUT - 0.8 to 3.6 V
出力電圧精度(±) * - - 1.0 %
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * IB(ON) IOUT=0mA 1.0 μA
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * IB(OFF) - 0.1 μA
ドロップアウト電圧 (Typ.) * VDO IOUT=0.15A 220 mV
動作温度 Topr - -40 to 85
出力コンデンサー容量 COUT - ≥0.1 μF

 *: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年08月

2024年09月

2024年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TCR2LE085,LM 4000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます