用途 | 民生機器 / IOT/ウェアラブル機器 / USB電源 / モバイル機器 |
---|---|
特長 | PTCサーミスターを用いた高精度な過熱監視 / 低消費電流 |
回路数 | 1 |
FLAG信号出力 | プッシュプル |
内蔵機能 | FLAG 信号出力 / FLAG信号保持機能 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-553 (ESV) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-107BB |
パッケージコード | SOT-553 |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VDD | 6.0 | V |
電源電圧 (Min) | VDD | -0.3 | V |
接合温度 | Tj | 150 | ℃ |
保存温度 (Min) | Tstg | -55 | ℃ |
保存温度 (Max) | Tstg | 150 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作温度 | Topr | - | -40 to 125 | ℃ |
動作電源電圧 (Max) | VDD | - | 5.5 | V |
動作電源電圧 (Min) | VDD | - | 1.7 | V |
PTCO出力電流 (Typ.) | IPTCO | Tj=25℃ | 1 | μA |
検知電圧 (Typ.) | VDET | Tj=25℃ | 0.5 | V |
消費電流 (Typ.) | IDD1U | Tj=25℃ | 1.8 | μA |
オーダー品番(代表例) | MOQ(pcs) | 信頼性データ | RoHS | 備考 |
---|---|---|---|---|
TCTH012AE,LF | 4000 | - | Yes | 一般用途 |