TCTH012BE

新製品

過熱監視IC

製品概要

用途 民生機器 / IOT/ウェアラブル機器 / USB電源 / モバイル機器
特長 PTCサーミスターを用いた高精度な過熱監視 / 低消費電流
回路数 1
FLAG信号出力 オープンドレイン
内蔵機能 FLAG 信号出力 / FLAG信号保持機能
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV)
外観 ESV
JEITA SC-107BB
パッケージコード SOT-553
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 (Max) VDD 6.0 V
電源電圧 (Min) VDD -0.3 V
接合温度 Tj 150
保存温度 (Min) Tstg -55
保存温度 (Max) Tstg 150

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作温度 Topr - -40 to 125
動作電源電圧 (Max) VDD - 5.5 V
動作電源電圧 (Min) VDD - 1.7 V
PTCO出力電流 (Typ.) IPTCO Tj=25℃ 1 μA
検知電圧 (Typ.) VDET Tj=25℃ 0.5 V
消費電流 (Typ.) IDD1U Tj=25℃ 1.8 μA
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
TCTH012BE,LF 4000 - Yes 一般用途

アプリケーション

タブレットデバイス
タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ソリッドステートドライブ
ソリッドステートドライブ (SSD) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・電源管理部、サージ・ESD保護回路部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます