用途 | ノートPC用 |
---|---|
極性 | P-ch |
世代 | U-MOSⅤ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOP-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.9×6.0×1.52 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | -30 | V |
ドレイン電流 | ID | -18 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 3.9 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4V | 7.9 | mΩ |