特長 | 外付けMOSのVGS低下検出 |
---|---|
用途 | モータードライブ / ソレノイドドライブ / ランプドライブ |
入力/出力 | H/H |
入力/出力(Q1) | H/H |
回路数 | 1 |
診断機能 | V_GS端子低電圧 |
保護機能 | 過電圧 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PS-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.8 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力シンク電流 | IOUT2(+) | 0.005 | A |
許容損失 | PD | 0.7 | W |
接合温度 | Tj | 150 | ℃ |
動作温度 (Max) | Topr | 125 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
入力電圧 (Max) | VIN | 6 | V |
入力電圧 (Min) | VIN | -0.3 | V |
電源電圧 (Max) | VDD | 25 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電流 (Typ.) | IOH | - | 1.0 | mA |
動作電源電圧 (Max) | VDD(opr) | - | 18 | V |
動作電源電圧 (Min) | VDD(opr) | - | 7 | V |
過電圧検出 (Min) | VDDOV | - | 18 | V |