用途 | 高電圧スイッチング用 |
---|---|
特長 | 低飽和電圧 |
極性 | NPN |
相補品形名 | TTA010 |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | PW-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-62 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.6×4.2×1.6 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 0.1 | A |
コレクター電流 | ICP | 0.2 | A |
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) | PC | 2.5 | W |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 500 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.02A VCE=10V |
300 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.02A VCE=10V |
100 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=2mA IC=0.02A |
0.30 | V |