TTC018

新規設計非推奨

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 高電圧スイッチング用
特長 低飽和電圧
極性 NPN
相補品形名 TTA010
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 東芝 TTC018 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のPW-Miniパッケージ画像
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
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
コレクター電流 IC 0.1 A
コレクター電流 ICP 0.2 A
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 2.5 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 500 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.02A
VCE=10V
300 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.02A
VCE=10V
100 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=2mA
IC=0.02A
0.30 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年03月

2026年03月

2026年03月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます