用途 | スイッチングレギュレータ用 |
---|---|
極性 | N-ch |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | TO-247-4L(X) |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.94×23.45×5.02 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 1200 | V |
ドレイン電流 | ID | 20 | A |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=18V | 191 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 691 | pF |