TC90207FG

車載ディスプレー用映像処理IC

製品概要

概要 TC90207FGは映像IF用に開発されたLVDS Rx ICです。LVDS信号(4ch Data/1ch Clock)を入力して、LVTTL信号で出力します。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
外観 LQFP64-P-1010-0.50E
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40

概要

属性 単位
Digital Input: LVDS (up to 40MHz) 1 ch
Digital Output: LVTTL (Data 28bit, Clock) 1 ch
電源電圧 1.5 / 3.3 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

2024年09月

2024年09月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます