ビデオデコーダーIC

車載リアカメラシステム向けのデバイスです。アナログ映像(CVBS)をデコードしてBT.656などのデジタルフォーマットで出力します。ラインナップとして、コンポーネント信号(YCbCr)を受信できる製品があります。無信号状態から有信号への遷移する際の同期安定性を特徴としている他、当社独自の高画質化機能(エッジエンハンサー、カラーマネジメント、ダイナミックガンマ)を搭載した製品があります。

ラインアップ

品番

TC90106FG

TC90107FG

パッケージ LQFP 64 pin
10 × 10mm
概要 ビデオデコーダー ビデオデコーダー
(レギュレーター内蔵)
状況 量産中
ADC 3 1
コンポーネント (D2) 信号入力 ○ -
独自の画質補正 - ○
ITU-R BT.656
出力
○
8bitシリアル出力 (D2信号)
○
SAV/EAV重畳
-
動作温度 (°C) -40 ~  +85
電源電圧 (V) 1.4 ~ 1.6 , 2.3 ~ 2.7 , 3.0 ~ 3.6
MP: Mass production

全ての車載ディスプレー用映像処理IC製品から、特性別にお探しいただけます。

アプリケーション

ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。