Internal / Specialty

東芝のClient HDDは、監視カメラシステムやNASをはじめとした各種用途に対応した品質と信頼性を提供する製品です。
実績のある品質に加え、各種アプリ―ケーションに適した容量ラインアップを展開することで、大手PCメーカーやOEM顧客から信頼されています。

ラインアップ

Surveillance
動画データの高解像度化や画像処理技術の革新により、監視カメラシステムは日常生活に密接にかかわるようになっています。東芝Surveillance HDDは、市場が急拡大している監視カメラシステム市場に対応し、電力効率に優れ十分な信頼性をもつHDDを提供します。

最大10TB, 24時間375日連続稼働, 最大64カメラ接続

NAS
ネットワークを活用して業務を推進するビジネスマンやクリエーター達が共同作業を円滑に行うためには、効率的で拡張性に優れたネットワークストレージが必要不可欠です。東芝 NAS HDDは、企業やクリエーターたちがストレージを共有し、デジタル資産を保存するのに最適な幅広い容量ラインアップを提供します。

最大14TB, 24時間365日連続稼働, ドライブベイ最大8台

PC
ノートパソコンやデスクトップPCは、私たちの生活をよりクリエイティブで楽しいものにしてくれます。 東芝のPCグレードHDDはPCや各種システム設計者が採用しやすい幅広い容量ラインナップを用意しており、生み出されたデジタルコンテンツを効率的に保存・配信されることにより私たちのデジタルライフを向上に貢献します。

2.5型/3.5型, 最大14TB, 幅広いライナップ

Video
民生用ビデオ録画システムは、動画コンテンツの長時間録画に対応しています。東芝Video Streaming HDDは、民生用ビデオストリーミングまたは家庭用監視カメラシステムでの搭載入に適しており、低消費電力で高信頼性の製品を提供します。

2.5型or3.5型フォームファクター, 最大3TB, 低消費電力

Automotive
自動車用インフォテインメントシステムの要求仕様を満たす東芝Automotive HDDは、厳しい環境下でも利用できるよう設計されています。

2.5型フォームファクター, 車載向けの厳しい要件に適合

ピックアップ製品

MD06-V シリーズ

10 TB / 8 TB / 6 TB/265 MiB バッファー/7200 rpm

MN-He シリーズ

14 TB / 12 TB/ヘリウム充填型/7200 rpm

DT01 シリーズ

3 TB / 2 TB / 1 TB / 500 GB/ 128 MiBバッファー/ 7200 rpm

MQ04 シリーズ

2 TB / 1 TB/高さ寸法9.5 or 7.0 mm/5400 rpm

DT01-V シリーズ

3 TB / 2 TB / 1 TB / 500 GB/3.5型/5940 or 5700 rpm

ビデオクリップ

東芝のHDDは世界の安全のために

東芝のHDDは豊かな暮らしのために

東芝のHDDは業務の効率化のために

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
別ウインドウにて開きます