LED的波长范围

LED发射不同波长的紫外光乃至红外光。发射波长将通过下面采用化合物半导体材料能隙(Eg)的等式进行表示。

λ(nm)=1240/Eg(eV)

具有较大能隙的材料发射较短的波长,具有较小能隙的材料发射较长的波长。
对于应用于电视遥控器等的红外LED,使用GaAs(砷化镓)材料;对于红色/绿色指示器LED,使用GaP(磷化镓)或InGaAlP(磷化铝镓铟);对于蓝色LED,使用InGaN(氮化铟镓)或GaN(氮化镓)。

LED的波长范围
不同材料LED的发光颜色(按材料)
材料 能隙Eg
@300K(eV)
波长(λ) 彩色
GaAs 1.4 885nm 红外线
GaP 1.8至2.26 549至700nm 绿色至红色
InGaAlP 1.9至2.3 539至653nm 绿色至红色
InGaN 2.1至3.2 388至590nm 紫外线至绿色
GaN 3.4 365nm 紫外线至蓝色

第Ⅴ章:隔离器/固态继电器

光半导体的类型
LED的发光原理
什么是光耦?
为什么需要光耦?
光耦的类型
光耦的类型(封装)
光耦的类型(内部结构)
光耦的安全标准
光耦的特性(电流传输比:CTR)
光耦的主要特性(触发LED电流)
光耦的老化变化数据
如何使用光耦
如何使用光耦“输入电流”
如何使用光耦“输出电流”
如何使用光耦“输出侧电阻器”
如何使用光耦检查
在新窗口打开