5-3. LEDの発光波長

LEDは紫外光~可視光~赤外光とさまざまな波長で発光します。
この発光波長は、化合物半導体材料のエネルギーバンドギャップ (Eg) を用いて、次の式で表されます。

λ (nm) = 1240/Eg (eV)

Egの大きな材料ほど短い波長、Egの小さな材料ほど長い波長の光を発光します。
テレビのリモコンなどで用いられる 赤外LEDはGaAs (ガリウムひ素)、赤色や緑色のインジケーター用LEDにはGaPやInGaAlPが、青色LEDにはInGaNやGaNが材料として使用されています。

LEDの発光波長
LEDに用いられる材料と発光色
材料 エネルギーバンドギャップ Eg
@300K (eV)
発光波長 (λ) 発光色
GaAs 1.4 885nm 赤外
GaP 1.8~2.26 549~700nm 緑~赤
InGaAlP 1.9~2.3 539~653nm 緑~赤
InGaN 2.1~3.2 388~590nm 紫外~緑
GaN 3.4 365nm 紫外~青

第5章 光半導体(アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR))

5-1. 光半導体の種類
5-2. LEDの発光原理
5-4. フォトカプラーとは
5-5. フォトカプラーはなぜ必要か
5-6. フォトカプラーの種類と機能
5-7. パッケージと安全規格
5-8. フォトカプラーの内部構造
5-9. 主な安全規格
5-10. フォトカプラーの特性 変換効率
5-11. フォトカプラーの特性 トリガーLED電流
5-12. フォトカプラーの経年変化
5-13. フォトカプラーの使い方
5-14. フォトカプラーの使い方 入力電流
5-15. フォトカプラーの使い方 出力電流
5-16. フォトカプラーの使い方 出力側抵抗RL
5-17. フォトカプラーの使い方 確認