RN2962

生産終了予定

複合抵抗内蔵型トランジスター(BRT) 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 PNP×2
内部接続 2 in 1 (平行配置タイプ)
相補品形名 RN1962
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
外観 US6
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
CADデータ
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

 注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 (Q1) IC -0.1 A
コレクター電流 (Q2) IC -0.1 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
(Q1) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 10
(Q2) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 10
(Q1) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 10
(Q2) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 10

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年03月

2019年03月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます