製品概要

検知極性 両極検知
出力構造 オープンドレイン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 UFV
外観 UFV
パッケージコード SOT-353F
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
CADデータ
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

 注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 (Max) VCC 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC 2.3 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
磁束感度
(検出レベル) (Typ.)
|BON| - 1.8 mT
磁束感度
(検出レベル) (Typ.)
|BOFF| - 0.8 mT
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年12月

2024年04月

2024年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TCS30DLU,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます