TLP291(SE

フォトカプラー(トランジスター出力)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / DC入力
用途 通信インターフェース用 / PLC用 / 汎用電源用
機能 汎用
回路数 1
入力タイプ DC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO4
外観 SO4
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.6×7.0×2.1
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
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.05 A
動作温度 Topr -55 to 110

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.3 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 3750 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年10月

2019年02月

2024年09月

2024年09月

2024年09月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS CTR_RANK VDE
TLP291(BL-TP,SE 2500 Yes BL (200%-600%) -
TLP291(BLL-TP,SE 2500 Yes BLL(200%-400%) -
TLP291(GB-TP,SE 2500 Yes GB(100%-600%) -
TLP291(GR-TP,SE 2500 Yes GR(100%-300%) -
TLP291(GRH-TP,SE 2500 Yes GRH(150%-300%) -
TLP291(GRL-TP,SE 2500 Yes GRL(100%-200%) -
TLP291(TP,SE 2500 Yes - -
TLP291(V4-TP,SE 2500 Yes - Yes
TLP291(V4B-TP,SE 2500 Yes BLL(200%-400%) Yes
TLP291(V4BLTP,SE 2500 Yes BL (200%-600%) Yes
TLP291(V4GBTP,SE 2500 Yes GR(100%-300%) Yes
TLP291(V4GLTP,SE 2500 Yes GRL(100%-200%) Yes
TLP291(V4GRTP,SE 2500 Yes GR(100%-300%) Yes
TLP291(V4Y-TP,SE 2500 Yes Y(50%-150%) Yes
TLP291(V4YHTP,SE 2500 Yes YH(75%-150%) Yes
TLP291(Y-TP,SE 2500 Yes Y(50%-150%) -
TLP291(YH-TP,SE 2500 Yes YH(75%-150%) -

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます