製品概要

概要 ベクトル制御用の演算ユニットを搭載したMCU部と3相正弦波駆動用のプリドライバ部を小型パッケージに
搭載した高性能マイクロコントローラです。
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-003
ピン数 32
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
グループ名 M370 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 64 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 4 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 13 port
UART/SIO 1 ch
I2C 1 ch
ベクトルエンジン あり -
タイマー/カウンター(16bit) 4 ch
オペアンプ 1 ch
モータードライバー 1 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 5 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 3 pins
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 40 -40 to 85 0.025

開発システム

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年12月

2024年04月

2024年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます