適用光ファイバー形名 (コネクター付き) | LUCT2-TC1000W-**M (旭化成イーマテリアルズ) / TOCP200-**MBT (東レ) / TOCP200P-**MBT (東レ) / TOCP255-**MBT (東レ) / TOCP255P-**MBT (東レ) |
---|---|
適用光ファイバー (μm) | APF (980/1000μm) NA=0.5 |
適用光コネクター | JIS F07 |
備考 | リニューアル製品 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | セラミックパッケージタイプ |
---|---|
ピン数 | 10 |
実装区分 | リード挿入 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
電源電圧 (Max) | VCC | 5.25 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | 4.75 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
伝送距離 (Max) | transmission_distance | (APFケーブル使用時) | 50 | m |
伝送速度 (Max) | transmission_speed | (NRZ符号) | 10 | Mb/s |
伝送速度 (Min) | transmission_speed | (NRZ符号) | DC | Mb/s |
標準発光波長 λd (Typ.) | wavelength | - | 650 | nm |