人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜

当社は、パシフィコ横浜 (5月24日 (水) ~ 26日 (金)  ) にて開催される「人とくるまのテクノロジー展2023」に出展しています。
カーボンニュートラルな未来の実現にむけて、車の電動化が急速に進んでいます。電動化に必要とされるパワー半導体やアナログICなど当社の車載半導体製品をご紹介し、その効果を実感いただけるデモンストレーションを展示します。ぜひご来場ください。
オンライン展 (5月17日 (水) ~ 6月7日 (水) ) にも出展しております。併せてご覧ください。

「多数のご来場ありがとうございました」
※本ページに掲載している内容は、出展当時のものです。

(クリックで動画再生されます)

これは、人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜特設サイトの画像です。
これは、人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜特設サイトの画像です。
これは、人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜特設サイトの画像です。

カーボンニュートラルな未来の実現にむけた環境車市場に対応する車載用パワー半導体

■パワー半導体 取り組みのご紹介

(クリックで動画再生されます)

■説明資料

車載用パワー半導体 (PDF:623KB)

多様なパッケージラインアップで、セットの小型化・高効率化に貢献します

■高効率DC-DCコンバーター回路構成のソリューション (12 V ↔ 48 V 双方向DC-DCコンバーター)

これは、DC-DCコンバーター回路構成基板の画像です。
DC-DCコンバーター回路構成基板

■説明資料

12 V ↔ 48 V 双方向DC-DCコンバーター (PDF:662KB)

■車載MOSFET L-TOGLTMシリーズ/DSOP Advance (WF) シリーズ

車載MOSFET 新SMDパッケージ 大電流 低損失 低発熱 L-TOGLTMの紹介

(クリックで動画再生されます)

DSOP Advanceパッケージ 両面放熱の放熱効果の紹介

(クリックで動画再生されます)

■説明資料

車載MOSFET L-TOGLTMシリーズ (PDF:867KB)

車載MOSFET DSOP Advance (WF) シリーズ (PDF:620KB)

電装品の安全性向上、システム小型化に貢献します

■TB9083FTG ゲートドライバーEPS デモ

これは、TB9083FTG ゲートドライバーEPS デモの画像です。

車載ブラシレスモータードライバー電装品の安全性を高める新製品TB9083FTGの紹介

(クリックで動画再生されます)

■説明資料

TB9083FTG ゲートドライバー EPS デモ (PDF:795KB)

■インテリジェントパワーデバイス評価ボード

パワーステアリングやトランスミッションなど、さまざまなアプリケーションに適したIPD製品の初期評価をサポートする評価ボードをご用意しています

これは、インテリジェントパワーデバイス評価ボードの画像です。

■説明資料

インテリジェントパワーデバイス評価ボード (PDF:602KB)

LV-IPD (Low Voltage Intelligent Power Device) とは (PDF:1.27MB)

普及が進むUSB Type-C®給電電源回路の小型・高効率化に貢献します

■USB給電デモセット

USB給電デモセットの紹介

(クリックで動画再生されます)

■説明資料

USB給電デモセット (PDF:449KB)

Ethernet AVB/TSN規格に対応、低遅延で高速なデータ通信を実現

■車載用Ethernet通信システム

これは、車載用Ethernet通信システムの画像です。

■説明資料

車載用Ethernet通信システム (PDF:584KB)

車載EthernetブリッジICとは(PDF:1.15MB)

車載用デバイス関連情報

車載用デバイス              (車載用半導体デバイスをご紹介)
車載アプリケーション     (車載アプリケーション別のソリューションをご紹介)

人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜 開催概要

横浜会場
会期 2023年5月24日 (水) ~ 26日 (金) 午前10時 ~ 午後6時 (26日は午後5時まで)
会場

パシフィコ横浜
会場までのアクセスはこちら

事前来場者登録が必要です。>>事前登録はこちら

*東芝グループブース (小間番号: 208 )

主催 公益社団法人自動車技術会(公式サイト
オンライン展示会
会期 2023年5月17日 (水) ~ 6月7日 (水)
URL

https://aee.online.jsae.or.jp/ja/exhibition/detail.html?id=1203