カーボンニュートラルな未来をつくるパワー半導体とは?

当社は高性能なパワー半導体を最新技術で実現することであらゆる電気機器の省エネルギー化を加速しカーボンニュートラルな未来の実現に貢献していきます。

パワー半導体とは?

パワー半導体とは、電気の流れをコントロールしてムダを抑える半導体デバイスです。パソコンなどの電子機器では動作する際に常に電気のロスが発生していますが、高性能なパワー半導体を使用することで電気のムダを低く抑えることができます。高性能なパワー半導体は、例えばパソコンだけでなく、スマートフォンや自動車、電車や変電所など、電気を使うあらゆるものの省エネを効率的に実現します。当社の高性能なパワー半導体はカーボンニュートラルな未来の実現に向けて世界中で貢献しています。

東芝デバイス&ストレージのパワー半導体

当社では、世界中のあらゆる機器の電気のロスを小さくしムダをおさえるために様々な種類のパワー半導体をお客様にお届けしています。

脱炭素社会実現へ向け省エネルギーが注目されている一方で電力需要は増加していることから、電力損失が少なく小型の電力変換システムのニーズが急速に高まっており、Siパワーデバイスの性能向上のみならず化合物パワーデバイスの導入が進められています。当社はSiパワーデバイスの製品ラインアップ拡大と生産設備の増強を進めており、化合物半導体においてはSiC (炭化ケイ素) パワーデバイスを製品化しています。さらにGaN (窒化ガリウム) パワーデバイスの開発を進めています。

SiCパワーデバイス
シリコンカーバイド (SiC) はシリコン (Si) と比べて、絶縁破壊電界強度、飽和電子速度、熱伝導度などが高い半導体材料です。そのため、半導体デバイスへ適用した場合、Siデバイスと比較して高耐圧特性、高速スイッチングや低オン抵抗特性の実現が可能です。これにより、電力損失の大幅低減、機器の小型化に貢献できる次世代の低損失デバイスとして期待されています。
性能と使いやすさを両立したGaNパワーデバイス
脱炭素社会実現へ向け省エネルギーが注目されている一方で電力需要は増加していることから、電力損失が少なく小型の電力変換システムのニーズが急速に高まっており、Siパワーデバイスの性能向上のみならず化合物パワーデバイスの導入が進められています。当社はSiパワーデバイスの製品ラインアップ拡大と生産設備の増強を進めており、化合物半導体においてはSiC (炭化ケイ素) パワーデバイスを製品化しています。さらにGaN (窒化ガリウム) パワーデバイスの開発を進めています。
よりお客様が使いやすく、高性能なGaNパワーデバイスを提供することで、お客様の機器の電力損失の低減や小型化に貢献します。
これは、MOSFETの画像です。
MOSFET
東芝MOSFETは、高速、高性能、低損失、低オン抵抗、小型パッケージなどの特長を有し、低耐圧品から中高耐圧品まで幅広い構成とパッケージラインアップをご提供しています。
当社はMOSFETの開発と製造を長年にわたって手掛けてきており、現在では、耐圧500Vから800Vを中心とした中高耐圧品「DTMOS」シリーズと、耐圧12Vから250Vの低耐圧品「U-MOS」シリーズを展開しています。
これは、IGBT/IEGTの画像です。
IGBT/IEGT [注 1]
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) やIEGT (Injection Enhanced Gate Transistor) は、MOSFETの様にゲート・エミッター間電圧を制御することで、コレクター・エミッター間をON/OFFできるスイッチング素子です。当社のIGBTやIEGTは、白物家電から、産業インフラ機器まで幅広い応用分野で使用されています。
これは、ダイオードの画像です。
ダイオード [注 2]
東芝ダイオードは高速・低損失のショットキーバリアダイオード (SBD) や、高速信号まで対応できるTVSダイオード (ESD保護用ダイオード) など、様々な用途に適したラインアップを展開しています。
新素材シリコンカーバイド (SiC) を使用したSiC SBDはSi SBDでは実現できなかった高耐圧化を実現しており、低損失・高効率な電力変換が求められるサーバー用電源や太陽光発電用パワーコンディショナーなどに最適です。

[注 1] IEGTはInjection Enhanced Gate Transistor (電子注入促進型絶縁ゲートトランジスター) の略
[注 2] ダイオードにはパワー半導体以外の製品も含まれます

e-ラーニング

半導体とは何か?からパワー半導体の基礎まで動画でご覧いただけます。

リファレンスデザイン

SiC MOSFET (TOLL Package) ハーフブリッジボード
近年需要が高まっているSiC MOSFETを手軽に評価を行うための当社最新SiC MOSFETがハーフブリッジ形式に2つ搭載された基板です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
電動二輪車用急速充電器向けSiC MOSFET搭載3kW電源
近年、カーボンニュートラルの観点から電動二輪車の人気が高まり、バッテリーの急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車の急速充電器向け3kW電源です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載 AIサーバー用3kW電源
生成AIの急速な普及により、高い演算性能をもつAIサーバーの需要が高まっています。本デザインは、多くの電力を必要とするAIサーバー向けの3kW電源です。当社面実装SiC MOSFETを搭載し、高電力密度化を実現しています。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
面実装SiC MOSFET搭載サーバー・テレコム用3kW電源
近年、データセンターの大規模化・高密度化が進んでいます。これにより、サーバー向け電源には高効率化、高電力化、省スペース化が求められるようになり、高電力密度化が必要不可欠になっています。当社最新の面実装SiCデバイスを採用することで、メイン基板と分離した形で子基板化することで電源の高電力密度化を実現しています。サーバー用途以外にも48Vを使用する通信系アプリケーションなどへの応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
3相AC 400V入力対応10kW PFC電源
本デザインは出力DC 750Vで10kWの電力を供給できます。3相AC電源 (312V~528V) を入力し、1200V系SiC MOSFETを採用した3相トーテムポール構成でDC 750Vを出力します。電気自動車用充電スタンドなど3相AC電源を入力とする各種産業機器への応用が可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
サーバー用1.6kW LLC方式AC-DCコンバーター
データセンターの消費電力抑制を目的にサーバーのバス電圧48V化が進んでいます。本デザインは48Vサーバー向けのAC-DCコンバーターです。当社最新世代のパワーMOSFET、SiCダイオードを搭載し、AC 100V系/200V系入力からDC 54.5Vを高効率に出力します。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
温室効果ガス削減を目的に、近年xEVと呼ばれるハイブリッド車やバッテリー式電気自動車の普及が進んでいます。xEVは従来の12Vバッテリーに加え、電力損失低減のために48Vバッテリーを搭載することがあります。本デザインは、このように48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「2SC4117、1SS307Eは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板外観
コードレス電動工具向けインバーター回路
6個のMOSFET (TPH1R204PB、TPH2R408QM) とゲートドライバー (TB67Z833SFTG) を組み合わせた三相ブラシレスDCモーター駆動回路により、コンパクトながら高効率なモーター制御が可能。さまざまな入力モードに対応。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー の画像です。
SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー
近年、産業用モータードライブや鉄道用インバーターなどの電力変換装置では小型化、損失低減を目的に、従来のSi系パワーデバイスに代わりSiC MOSFETを搭載したSiC MOSFETモジュールの採用が進んでいます。各種保護機能を搭載し、このSiC MOSFETモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。本デザインは、外付けバッファー用MOSFETによる大電流ゲート駆動が可能で各種保護機能が内蔵されたプリドライバーカプラーTLP5231を使用することで、大電流/高電圧SiC MOSFETモジュールを絶縁ゲート駆動します。ハイサイドとローサイドの2チャンネル構成を62mm × 100mmの基板サイズで実現し、当社Dual MOSFETモジュールにビルトイン可能です。回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「2SC6026MFVは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板写真(例)
48 Vバス対応 1.2 V/100 A 2段降圧DC-DCコンバーター
近年、データセンターの電力消費が急増しており、サーバーの省電力化が急務となっています。この課題を解決するための48V直流給電に対応した1.2V/100A出力のDC-DCコンバーターです。本デザインは、48Vバスラインから基板上の各種デバイスに1.2V/100Aを供給可能な2段降圧DC-DCコンバーターです。各段に、オン抵抗と電荷量特性のバランスに優れた当社パワーMOSFETを使用し、高効率を実現しています。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーター
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーターの各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「SSM6K804Rは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
100 W LLC方式DC-DCコンバーター
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。2SA2070、2SC5810は2026年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。
これは、200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーターの製品写真です。
200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「2SA1201-Yは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。」
これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、TOLLパッケージDTMOS搭載500 Wサーバー用電源の外観写真です。
TOLLパッケージDTMOS搭載500 Wサーバー用電源
電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。PFC部にTOLLパッケージMOSFETを採用することで、小型化を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TA75W393FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、LED照明用100 W電源の製品写真です。
LED照明用100 W電源
PFCおよび広範囲の入力電圧(AC90V~264V)を備えたLED照明用の定電流100W電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーターの外観写真です。
1 kWフルブリッジ方式DC-DCコンバーター
位相シフト方式フルブリッジ方式DC-DCコンバーターを採用した1 kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、1.6kW通信機器用48V出力電源の外観写真です。
1.6kW通信機器用48V出力電源
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、アクティブクランプフォワード方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
アクティブクランプフォワード方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、フルブリッジ方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
フルブリッジ方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しフルブリッジ方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、フルブリッジ方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
フルブリッジ方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しフルブリッジ方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源回路を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ハーフブリッジ (HB) 方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ハーフブリッジ (HB) 方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ハーフブリッジ (HB) 方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ハーフブリッジ (HB) 方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換のHVAC 応用回路例です。
フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラーTLP3906とパワーMOSFET TPH1R306PLを組み合わせた半導体リレー回路のリファレンスデザインです。メカリレーからの置き換えとして回路設計する際のガイドを記載します。
これは、48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーターの特長です。
48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーター
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。「2SC5886Aは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、位相シフトフルブリッジ(PSFB)方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
位相シフトフルブリッジ(PSFB)方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し位相シフト(PSFB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、Flyback方式DC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
Flyback方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しFlyback方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、Flyback方式AC-DC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
Flyback方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しFlyback方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、300W 絶縁型DC-DCコンバータの特長です。
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
これは、単相PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、200W AC-DC電源のブロック図です。
200W AC-DC電源
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。
これは、MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
これは、MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路の充電回路例です。
MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
これは、MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路
60V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、MOSFET並列駆動(TK62N60X)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET並列駆動(TK62N60X)応用回路
600V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、MOSFET四端子パッケージTO-247-4L(TK25Z60X)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET四端子パッケージTO-247-4L(TK25Z60X)応用回路
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするTO-247-4Lパッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、MOSFET四端子パッケージDFN8x8(TK25V60X)応用回路の素子とパターン配線インダクタンスの関係です。
MOSFET四端子パッケージDFN8x8(TK25V60X)応用回路
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするDFN8x8パッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
これは、1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路の負荷ショート(過電流)検出機能対応ブロック図です。
1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバー TPD7104AF応用と回路
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、負荷ショート検出・電源逆接続保護などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、IH調理器用インバーター回路の画像です。
IH調理器用インバーター回路
電圧共振ソフトスイッチングによるIH調理器用インバーター回路のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「2SC6135は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用のインバーターでの応用例です。
スマートゲートドライバーカプラー TLP5214A インバーター応用
インバーター回路での過電流保護に用いられるIGBT過飽和電圧検出などの各種機能を内蔵したゲートドライバーカプラーの応用回路例、設計ガイドを提供します。
基板写真(例)
1.6 kW サーバー用電源 (アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーターの特長です。
48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバーター
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。「2SC5886Aは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、300W 絶縁型DC-DCコンバータの特長です。
300W 絶縁型DC-DCコンバーター
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
これは、単相PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路の急速充電回路のメインスイッチです。
ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
これは、ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路の充電回路です。
ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

パワー半導体への挑戦

東芝デバイス&ストレージ株式会社のパワー半導体は、カーボンニュートラルな社会の実現、電気消費量抑制のため、22年度下期より300mmシリコンウエハーによる増産を開始。ますます市場が拡大するパワー半導体の安定供給に向けて新製造棟の建設も決定。 ウエハーの大口径化と、より品質と効率の良い製造技術により大幅増産が可能となります。 自動車、鉄道、変電所など様ざまな場面で省エネに貢献し続けてまいります。

ニュース・最新情報

SiC MOSFET

SiCショットキーバリアダイオード