3相ブラシレスモーター用ゲートドライバーTB9083FTG

最新の機能安全規格に対応し既存製品TB9081FGに改良を加えたIC。EPSや電動ブレーキなどのブラシレスDCモーター向け

<この製品のポイント>

車載機器の開発では、自動車に向けた機能安全規格「ISO 26262」[注2]への対応が必要不可欠です。もちろん、その車載機器に搭載される半導体チップや電子部品も例外ではありません。この規格への対応が求められます。

今回、当社はこのISO 26262に対応した3相ブラシレスDCモーター用ゲートドライバーIC[注3]の新製品「TB9083FTG」を発売しました。安全水準はASIL-D[注4]に対応します。このICは、3相ブラシレスDCモーターを回転させる役割を果たす外付けのMOSFETを駆動するものです (図1)。3相分すべての上アームと下アームのMOSFET、つまり6個のMOSFETを駆動できます。用途は、電動パワーステアリング (EPS: Electric Power Steering) や電動ブレーキ、シフトバイワイヤーなどです。

図1  製品化した車載ブラシレスDCモーター用ゲートドライバーICの内部回路と応用回路例

図1  製品化した車載ブラシレスDCモーター用ゲートドライバーICの内部回路と応用回路例

すでに当社は2017年8月に、ISO 26262に対応したゲートドライバーIC「TB9081FG」を市場投入しています。今回製品化したTB9083FTGはこの従来品をベースとし、それに改良を加えることで開発しました。

ベースとなった要素は、機能の冗長化やABIST (Analog Built-in Self-test)/LBIST (Logic Built-in Self-test) 回路です。いずれもISO 26262への対応に欠かせないものです。機能の冗長化では、TB9081FGと同様にバンドギャップ基準電圧回路を2つ内蔵したほか、TB9083FTGでは新たにクロック発振回路 (OSC) を2つ内蔵しました。従属故障の発生を極力抑えることが目的です。ABIST/LBIST回路は、ICに内蔵した機能の異常を検出する回路が正常に機能しているかどうかを分析する役割を担います。チェック結果は、シリアルインタフェースのSPIから出力します。

セーフティーリレー用ドライバーを3チャネル搭載

今回TB9083FTGに加えた改良点は大きく分けて3つあります。

1つは、セーフティーリレー用ドライバーを3チャネル搭載したことです。セーフティーリレーとは、モーターや外付けFETなどに異常が発生したときに、それらを電気的に切り離す役割を担う電子部品です。TB9081FGでは、このセーフティーリレー用ドライバーを5チャネル搭載していましたが、今回のTB9083FTGでは3チャネルに減らしました。お客様の声を入念にヒアリングした結果、3チャネルでも十分に対応できると判断したためです。例えば、EPSに適用した場合は、電源用リレーとバッテリー逆接保護用の駆動に2チャネルを割り当て、モーターと制御回路を切り離すモーター用リレーに1チャネルを適用するといった使い方が可能です (図2)。

TB9083FTG 特長 (1)

セーフティーリレー用ドライバー (3ch) 内蔵、冗長/非冗長、両タイプに対応

  • セーフティーリレー用ドライバー(3ch)内蔵 → モ-ターリレ-用と電源リレ-用
  • EPS以外のアプリケーションにも最適
図2 セーフティーリレー用ドライバーの使用例

図2 セーフティーリレー用ドライバーの使用例

3チャネルを用意したセーフティーリレー用ドライバーの具体的な使用例を示します。図左から順番に、電動パワーステアリング (EPS) の冗長システム、その一般的なシステム、シフトバイワイヤーの一般的なシステムの場合です。

小型パッケージ採用で実装面積が66%減[注1]

2つ目の改良点は、実装面積が7.0mm×7.0mmと小さい48ピンVQFNパッケージを採用したことです (表1)。TB9081FGは、実装面積が12mm×12mm (外部リード含む)の64ピンLQFPパッケージだったので、実装面積は約半分に減りました。小型パッケージの採用は、ISO 26262への対応と密接な関係があります。なぜならば、ISO 26262ではより高い安全性を確保するために冗長化 (二重化) が有効なためです。つまりゲートドライバーICを2個搭載して、いずれか一方が故障しても、もう一方を使ってモーターを駆動し続けられるようにする必要があります。プリント基板には2個のゲートドライバーICを搭載するため、実装面積は2倍に増えてしまいます。そこで小型パッケージを採用することで、実装面積の増大を防ぎました。

TB9083FTG 特長 (2)

小型パッケージ採用

 

TB9083FTG TB9081FG A社
セーフティーリレー用ドライバー 3ch内蔵 5ch内蔵 無し

AMP抵抗

不要 (外付け部品削除) 必要 不要 (外付け部品削除)
FET診断 内蔵 無し 無し
パッケージ VQFN48 LQFP64 THQFP48
図面 7mm

7mm□


110mm□(リ-ド含む12mm□)
10mm□
(リ-ド含む12mm□)
7mm□(リ-ド含む9mm□)
7mm□
(リ-ド含む9mm□)

表1  実装面積が半減の小型パッケージを採用

今回製品化した「TB9083FTG」と、当社従来品「TB9081FG」、競合他社 (A社) 品のパッケージなどを比較しました。

さらにTB9083FTGでは実装面積の削減に向けて、電流検出回路を構成するオペアンプの利得設定用抵抗や、基準電圧回路の電圧設定用抵抗を集積しました。これらの抵抗は、TB9081FGでは外付けする必要がありました。利得は、シリアルインタフェースのSPIを介して設定できます。

外付けMOSFETの自己診断回路を内蔵

3つ目の改良点は、外付けMOSFETのオープンショートを検出する診断回路を内蔵したことです。上アームと下アームの中点の電圧を3相それぞれモニターすることで外付けMOSFETのオープンショートを自己診断します (図3)。診断結果は、マイコン (MCU) からSPIを介して読み取ることが可能です。TB9081FGは、外付けマイコン (MCU) に集積されたA-Dコンバーター (ADC) を使ってモーターの端子電圧を監視する必要がありました。しかしTB9083FTGを使えば、マイコン (MCU) に載せるソフトウェアのコード量を削減できるほか、診断の際に必要になる外付け抵抗を削除できます。

TB9083FTG 特長 (3)

外付けMOSFET (モーターリレー含む) のオープンショートの自己診断が可能

図3 外付けMOSFETのオープンショートの診断回路を内蔵

[注] 当社TB9081FGを指す

図3 外付けMOSFETのオープンショートの診断回路を内蔵

図3 外付けMOSFETのオープンショートの診断回路を内蔵

今回製品化した「TB9083FTG」では、外付けMOSFETのオープンショートを検出する診断回路を内蔵しました。この診断用にマイコン (MCU) のA-Dコンバーター (ADC) を使用する必要がなくなることに加えて、ソフトウェアのコード量を減らせるというメリットが得られます。また診断の際に必要になる外付け抵抗を削除できます。

3,000回の温度サイクル試験をクリア

今回採用した小型パッケージは、ウェッタブルフランク構造を採用しました。このため、自動光学検査装置 (AOI) を使ったはんだ接合部の外観検査が容易になります。さらに、このウェッタブルフランク構造は、はんだ付け接合部の信頼性向上にも寄与しており、温度サイクル試験は3,000サイクルをクリアできることを確認済みです (表2)。

VQFN48実装信頼性試験結果

実装信頼性3,000サイクルをクリア

大分類 小分類 仕様
試験条件 温度

-40°C~125°C/各20分 (昇降温各10分) [1cycle/h]

試験判定基準 初期導通抵抗値から10%変動で不良
IC種類 パッケージ種類 VQFN48-0707-0.50 (Wettable Flank構造)
端子めっき Sn
基板 サイズ 35mm×35mm×1.6mmt
層数 6層
基材 FR-4
表面処理 OSP
実装条件 はんだペースト SAC305
スクリーンマスク厚 130um
リフローピーク温度 230~250°C
E-Pad実装 有り

表2  実装信頼性試験の結果

ウェッタブルフランク構造[注5]を採用した48ピンVQFNパッケージの実装信頼性試験の結果です。一般的なFR-4基板に実装した場合、温度サイクル試験 (TCT: Temperature Cycling Test) は3,000サイクルをクリアできます。

現在当社は、ISO 26262に対応した車載機器向け3相ブラシレスDCモーター用ゲートドライバーICの製品ラインナップを拡充する取り組みを強化しています。お客様のご要望に応えるべく、ICに内蔵する機能やその性能を最適化した製品を市場に投入する考えのもと、車載機器の電動化や安全性向上に貢献していきます。

[注1] 当社既存品TB9081FG (外部リードを含めたパッケージサイズ 12mm×12mm (typ.)) と比較した場合。
[注2]  機能安全とは、電気・電子システムの機能不全が引き起こす故障によるリスクを許容できるレベルまで下げるという考え方です。特に第三者に対して、システムが安全であることを合理的に説明できることが重要となっています。自動車向け機能安全の規格である「ISO 26262」では、機能安全を正しく実現するための開発プロセスなどが規定されています。
[注3] MOSFETを駆動するためのドライバー
[注4] ASIL (Automotive Safety Integrity Level) : 自動車安全水準
[注5] パッケージのリード側面の形状

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。