内部接続 | アノードコモン |
---|---|
回路数 | 4 |
保護ライン数 | 4 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
パッケージ名(東芝) | CST6C |
---|---|
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
0.3 | pF |
逆電流 (Max) | IR | VRWM=5V | 0.5 | μA |