DF6F6.8MCTC

停產產品

ESD protection diode (standard type)

產品概要

Internal Connection Common anode
Number of Circuits 4
Number of Protected Lines 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

package name (TOSHIBA) CST6C
Pins 6
Mounting Surface Mount
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

電器特性

項目 符號 條件 單位
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
0.3 pF
Reverse Current (Max) IR VRWM=5V 0.5 μA

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗