用途 | 力率改善回路用 / 太陽光インバータ用 / 無停電電源用 / DC-DCコンバータ用 |
---|---|
回路数 | 1 |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
品番 | 互換レベル | 備考 |
---|---|---|
TRS8E65F,S1Q(S ※本製品についてはお問い合わせください |
パッケージ同等、ほぼ同特性 | 電流定格がほぼ同じです |
東芝パッケージ名 | TO-220-2L |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 2 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.05×15.3×4.45 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
直流順電流 | IF(DC) | 8 | A |
ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 650 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
逆電流 (Max) | IR | VRRM=650V | 90 | μA |
順電圧 (Max) | VF | IF=8A | 1.70 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=8A | 1.50 | V |