TB6586FG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 PWM方式
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相ブラシレスモーターコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SSOP24-0613-1.00-001
外観 P-SSOP24-0613-1.00-001
ピン数 24
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
出力電流 IOUT(peak) 0.002 A
動作温度 (Max) Topr 115
動作温度 (Min) Topr -30
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力電圧 VO 18 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Min) - - 6.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

2024年04月

2024年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます