製品概要

用途 アナログスイッチ / 高速スイッチング
極性 N-ch
世代 π-MOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM)
外観 VESM
JEITA SC-105AA
パッケージコード SOT-723
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×1.2×0.5
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 20 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-10 V
ドレイン電流 ID 100 mA
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 1.1 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 0.6 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 15 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 4.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 3.0 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 9.3 pF
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年09月

2019年02月

2023年01月

2024年09月

2024年09月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
SSM3K16FV,L3F 8000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます