TC35681IFTG-002

生産終了予定

Bluetooth® IC

製品概要

特長 車載用 / 2Mbpsを含むBluetooth 5全データレート / 長距離通信 / 低消費電力 / 高温動作 / Standaloneモード対応 / LE Data Length Extension support / LE Secure Connection supoort
車載対応 対応
Bluetoothコアスペック 5.0
内蔵プロファイル GATT / SMP
インターフェイス I2C (2 ch) / SPI (2 ch) / UART (2 ch) / PWM (4 ch) / ADC (5 ch) / SWD (1 ch)
ユーザーRAMサイズ (KB) 76
ユーザーFlashサイズ(KB)
機能 ARM® Cortex®-M0 / RF アナログ回路 / DC-DC コンバーター / LDO レギュレーター / 低電力モード(4 レベル)
その他機能 LE 2M PHY / LE Coded PHY / LE Advertising Extensions / LE Channel Selection Algorithm #2 / LE secure connection / 乱数生成器
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
製品状況 生産終了予定品

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN40-0606-0.50-002
パッケージ名 QFN
ピン数 40
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 6.0 mm x 6.0 mm
ピンピッチ 0.5 mm

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作温度 (Max) Topr - 125
動作温度 (Min) Topr - -40
電源電圧 (Max) - - 3.6 V
電源電圧 (Min) - - 1.8 V
受信動作時消費電流(Peak) IRX (3.0V、1Mbps時) 5.1 mA
送信動作時消費電流(Peak) ITX (3.0V、0dBm出力、1Mbps時) 5.2 mA
送信動作時消費電流(Peak) ITX (3.0V、+8dBm出力、1Mbps時) 11.3 mA
Sleep時消費電流 ISleep - 2.5 μA
Deep Sleep時消費電流 IDSleep (3.0V) 0.05 μA
最大送信電力 PTrans - 8 dBm
最小送信電力 PTrans - -20 dBm
受信感度 - (1Mbps時) -95.6 dBm
受信感度 - (125kbps時) -105.2 dBm

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2019年04月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます