News Center

This page is listing links of the press release and topics published by Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation.
Information in the news and topics, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the news announcement, but is subject to change without prior notice. The news before March 31, 2017 is the news published by Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company.

Release Year
Category
News Category
29-01-2025
Toshiba推出適用於消費性設備及工業設備的50 V/5 A直流有刷馬達驅動晶片
22-01-2025
Toshiba擴展基於 Arm® Cortex®-的馬達控制微控制器產品線
14-01-2025
Toshiba 推出新款 Canvio Flex 2.5 吋外接式硬碟
25-12-2024
用於電源線突波保護的齊納二極體有助於提高設備可靠性
12-11-2024
Toshiba開始提供具有低導通電阻和高可靠性、用於汽車牽引逆變器的裸片1200V SiC MOSFET的試樣
06-11-2024
Toshiba無需電流感測電阻的50 V / 3.0 A步進馬達驅動器
31-10-2024
Toshiba適用於三相直流無刷馬達的閘極驅動器集成電路樣品開始出貨,可滿足多種汽車應用場景的需求
24-10-2024
Toshiba推出採用小型封裝、輸出耐壓為900V的車載光繼電器
23-10-2024
Toshiba採用新一代製程拓展150V N通道功率MOSFET產品線,協助降低電源能耗
16-10-2024
Toshiba小型MOSFET可降低電池驅動元件的功耗並延長其工作時間
25-09-2024
Toshiba第三代碳化矽肖特基柵極二極體產品系列增添1200 V新成員,將推動工業電源設備實現高效率
10-09-2024
Toshiba 宣布推出CMR 24TB及SMR 28TB硬碟
10-09-2024
Toshiba開始出貨車載直流有刷馬達的柵極驅動器積體電路樣品,此舉將有助於實現設備小型化
03-09-2024
Toshiba正在提供有助於縮短軟體開發時間的汽車CXPI應答器介面IC樣品
29-08-2024
Toshiba推出輸出耐壓為900V的汽車光繼電器
21-08-2024
Toshiba 擴大 -40V/-60V 車用 P 通道功率 MOSFET 產品陣容,確保車用設備穩定運行
09-08-2024
Toshiba 推出適用於大型視訊監控系統的新一代 S300 Pro 監控型硬碟
31-07-2024
擴大有助於提升電源效率的600 V Super Junction N通道MOSFET產品線
26-07-2024
東芝開發出可減輕SiC功率模組中並聯晶片間寄生振盪的技術,該技術具有最小閘極電阻,可支援高速切換
18-07-2024
Toshiba推出可重複使用的電子保險絲eFuse IC新系列- 推出小型高壓「TCKE9系列」 -
開啟新視窗