News Center

This page is listing links of the press release and topics published by Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation.
Information in the news and topics, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the news announcement, but is subject to change without prior notice. The news before March 31, 2017 is the news published by Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company.

Release Year
Category
News Category
21-03-2024
擴展適用於閘極驅動電路、電流開關和LED驅動電路的雙極型電晶體產品線
19-03-2024
Toshiba在馬達控制軟體開發套件中新增位置估測控制技術,以簡化馬達磁場導向控制
06-03-2024
1700V SiC MOSFET模組的產品陣容擴大,有助於工業設備的高效化和小型化
22-02-2024
Toshiba推出有助於提高電源效率的帶高速二極體的功率MOSFET
14-02-2024
新型壓合式 IEGT 有助於縮小直流輸電系統和工業馬達控制器等高壓轉換器的系統尺寸並提高輸出能力
13-12-2023
東芝雙極電晶體有助於減少環境影響
06-12-2023
東芝擴展3300V SiC MOSFET模組的產品陣容,有助於工業設備的高效率化及小型化
29-11-2023
東芝擴展數位隔離器產品線,協助工業應用中的穩定高速隔離資料傳輸
22-11-2023
東芝適用於高壓電路的400 V耐壓小型開關二極體
07-11-2023
Toshiba推出適用於USB裝置和電池組保護的30V N溝道共漏MOSFET
26-10-2023
Toshiba發布用於無刷直流電機驅動器的600V小型智慧功率元件
17-10-2023
Toshiba推出適用於半導體測試儀高頻訊號開關的小型光繼電器
26-09-2023
Toshiba宣布推出22TB MG10F系列硬碟
20-09-2023
擴大有助於降低車載應用功耗的 40V N-Channel MOSFET 產品陣容
14-09-2023
Toshiba擴充偵測電子裝置溫度上升的簡易解決方案Thermoflagger™的產品陣容
31-08-2023
Toshiba推出用於工業裝置的第三代SiC MOSFET,採用四引腳封裝,可降低開關損耗
30-08-2023
東芝推出20款適用於汽車設備的突波保護齊納二極體產品
29-08-2023
Toshiba開發出業界首款2200V雙碳化矽(SiC) MOSFET模組,為工業裝置的高效率和小型化做出貢獻
24-08-2023
Toshiba推出適用於直流無刷電動機的600V小型智慧功率元件
23-08-2023
東芝擴展U-MOSX-H系列80V N通道功率MOSFET產品線,協助降低電源功耗
開啟新視窗