News Center

This page is listing links of the press release and topics published by Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation.
Information in the news and topics, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the news announcement, but is subject to change without prior notice. The news before March 31, 2017 is the news published by Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company.

Release Year
Category
News Category
21-08-2024
Toshiba 擴大 -40V/-60V 車用 P 通道功率 MOSFET 產品陣容,確保車用設備穩定運行
09-08-2024
Toshiba 推出適用於大型視訊監控系統的新一代 S300 Pro 監控型硬碟
31-07-2024
擴大有助於提升電源效率的600 V Super Junction N通道MOSFET產品線
26-07-2024
東芝開發出可減輕SiC功率模組中並聯晶片間寄生振盪的技術,該技術具有最小閘極電阻,可支援高速切換
18-07-2024
Toshiba推出可重複使用的電子保險絲eFuse IC新系列- 推出小型高壓「TCKE9系列」 -
17-07-2024
擴大功率 MOSFET 產品陣容,配備高速二極體,有助於提高電源效率
11-07-2024
Toshiba推出支援PCIe® 5.0和USB4®等高速差分訊號的2:1多工器/1:2解多工器開關
28-06-2024
東芝開發出48 V至1 V非隔離DC-DC轉換器IC
25-06-2024
Toshiba 宣布推出容量高達10TB的 MG10-D 系列企業級硬碟
19-06-2024
有助於減少對環境影響的雙極電晶體的產品線擴展
12-06-2024
有助於降低設備能耗的雙極型電晶體的產品線擴展
05-06-2024
有助於實現工業設備高效化和小型化的1200V SiC MOSFET模組產品線擴展
03-06-2024
東芝成功在降低SBD嵌入式SiC MOSFET的導通電阻的同時確保了其可靠性和短路耐受性
15-05-2024
擴大突波保護齊納二極體的陣容,透過增加新的電壓等級來支援電子設備的品質改進
14-05-2024
Toshiba 成功演示了儲存容量超過 30 TB 之近線硬碟
24-04-2024
4500 V/1000 A 新型壓接式 IEGT,有助於高壓轉換器的尺寸減小和高輸出
17-04-2024
擴大 U-MOSX-H 系列 150 V N 通道 MOSFET 的產品陣容,以降低電源功耗
10-04-2024
4500 V/1500A 新型壓接式 IEGT,有助於縮小高壓轉換器的尺寸和功耗
28-03-2024
Toshiba推出帶嵌入式微控制器的SmartMCD™系列柵極驅動器積體電路
26-03-2024
Toshiba推出用於馬達控制的 Arm® Cortex®-M4 微控制器
開啟新視窗