PFCおよび広範囲の入力電圧(AC90V~264V)を備えたLED照明用の定電流100W電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
クリックで詳細製品情報表示
入力電圧 | AC 90 ~ 264 V |
---|---|
出力電圧 | DC 110 V |
出力電力 | 100 W |
回路構成 | フライバックとPFC回路によるACからDC変換 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・1 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.29 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ | |
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | 一次側・1 | N-ch MOSFET, 650 V, 0.29 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ | |
フォトカプラ(トランジスタ出力) | 出力電圧フィードバック・1 | Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, 4pin SO6L |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。