LED照明用100 W電源

PFCおよび広範囲の入力電圧(AC90V~264V)を備えたLED照明用の定電流100W電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

これは、LED照明用100 W電源の製品写真です。
TK290A60Y TK290A65Y TLP383

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 高効率でコンパクトな電源
  • 変換効率:90 % (Vin = 230 V、100 %負荷)
  • 外形サイズ:180 mm x 57 mm x 40 mm
  • 最適なパワー素子 (MOSFET) 、フォトカプラーをトータルで提案

仕様

入力電圧 AC 90 ~ 264 V
出力電圧 DC 110 V
出力電力 100 W
回路トポロジー フライバックとPFC回路によるACからDC変換
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基盤はCR5000BDにて設計しています。CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR5000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) PFC・1 N-ch MOSFET, 600 V, 0.29 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) 一次側・1 N-ch MOSFET, 650 V, 0.29 Ω@10V, TO-220SIS, DTMOSⅤ
フォトカプラー(トランジスター出力) 出力電圧フィードバック・1 Photocoupler (phototransistor output), DC input, 5000 Vrms, 4pin SO6L

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます