東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
クリックで詳細製品情報表示
入力電圧 | AC 90 ~ 264 V |
---|---|
出力電圧 | DC 12 V |
出力電力 | 0.8 kW (100 V系入力時)、1.6 kW (200 V系入力時) |
回路構成 | セミブリッジレスPFC、フェイズシフトフルブリッジ+同期整流回路、出力ORing回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | 1次側・4 | N-ch MOSFET, 650 V, 0.095 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | 2次側・12 | N-ch MOSFET, 80 V, 0.00243 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅩ-H | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | ORing ・10 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.00065 Ω@10V, SOP Advance(N), U-MOSⅨ-H | |
パワーMOSFET (N-ch 500V<VDSS≤700V) | PFC・2 | N-ch MOSFET, 600 V, 0.125 Ω@10V, TO-247, DTMOSⅥ | |
SiCショットキバリアダイオード | PFC・2 | 650 V/6 A SiC Schottky Barrier Diode, TO-220F-2L | |
スタンダードデジタルアイソレーター | 1次側-2次側間制御信号伝達・1 | HIGH SPEED QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, High-speed, 150 Mbps, 5000 Vrms, 16pin SOIC Wide body |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。